Dx3 Диф.Авт. 4п B 32а 30ma-A
Legrand
Dx3 Диф.Авт. 4п B 32а 30ma-A
АРТ. 411227
EAN номер..
3245064112277
DX³ Диф.Автомат 4П B 32A 30mA-A Ue=230В~/400В~; Ui=500В; Icu=10кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.
7,429.87
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 4 |
---|---|
Кількість захищених полюсів | 4 |
Номінальна напруга | 400 V |
Номінальний струм | 32 A |
Номінальний струм витоку | 0.03 A |
Тип по струму витоку | A |
Клас струмообмеження | 1 |
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 | 6 kA |
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 | 10 kA |
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 | 6 kA |
Стійкість до імпульсів струму | 0.25 kA |
Тип напруги | AC |
Частота | 50 Hz |
Характеристика спрацьовування | B |
---|---|
З комутованим нейтральним провідником | Так |
З пристроєм блокування | Так |
Ступінь забруднення | 2 |
Кількість модулів | 4 |
Глибина вбудовування | 44 mm |
Flush-mounted installation | Так |
Захист від помилкового спрацьовування | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 71.2 mm |
Висота | 83 mm |
Глибина | 77.8 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Договір
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
VDE-40042544
(0.26 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ