Перейти до основного вмісту
Logo print

DX3 Диф.Авт.1П+Н C16 30mA 6кА

Legrand

DX3 Диф.Авт.1П+Н C16 30mA 6кА

АРТ. 411013 EAN номер.. 3414970351623

Автоматичний вимикач диференційного струму DX³ Тип характеристики: С, P 312, кількість полюсів: 2, 230 В~, тип AC, чутливість: 30 мА, номінальний струм, In: 16 А, кількість модулів: 2

1,394.98 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 2
Кількість захищених полюсів 1
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 16 A
Номінальний струм витоку 0.03 A
Тип по струму витоку AC
Клас струмообмеження 3
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 6 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 6 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 6 kA
Стійкість до імпульсів струму 0.25 kA
Тип напруги AC
Частота 50 Hz
Характеристика спрацьовування C
З комутованим нейтральним провідником Так
З пристроєм блокування Так
Ступінь забруднення 2
Кількість модулів 2
Глибина вбудовування 44 mm
Flush-mounted installation Так
Захист від помилкового спрацьовування Немає
Ступінь захисту IP IP20
Перетин підкюченного однодротяного провода 0.75-16 mm²
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 0.75-10 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 документи
Autocad 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
3 документи
Екологічний сертифікат
Договір
Договір
VDE-40040197 (0.53 Mo)