Перейти до основного вмісту
Logo print

Dx3 Диф.Бл 63a 2п Hpi-S 1000ma

DX3 Legrand

Dx3 Диф.Бл 63a 2п Hpi-S 1000ma

АРТ. 410462 EAN номер.. 3245064104623

Диференційний блок DX³ Тип Hpi, чутливість: 1000 мА, селективний, кількість полюсів: 2, 230 В~, номінальний струм, In: 63 А, кількість модулів: 2

4,749.13 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 170-253 V
Номінальний струм 63 A
Регулювання струму витоку Немає
Номінальний струм витоку 1-1 A
Максимальний час затримки 40 ms
Регульований час затримки Немає
Кількість полюсів 2
Тип по струму витоку F
Частота 50 Hz
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 V
Номінальна імпульсна напруга 4 kV
Перетин підкюченного однодротяного провода 1.5-35 mm²
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 1.5-25 mm²
Захист від помилкового спрацьовування Так
З пристроєм блокування Так
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь забруднення 2
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -25-70 °C
Ширина 71.2 mm
Висота 96 mm
Глибина 78 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Тип напруги AC
Terminal marking indication Так
Колір Жовто-зелений
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Cable
Спосіб монтажу DIN rail
Connected object Немає
Application store for download Not applicable

Документація

2 документи
Інструкція з використання
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Технічний опис
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
1 документи
Autocad 3D
410408.dwg dwg (0.19 Mo)
2 документи
Договір
NF-NF012_4420 (0.64 Mo)
Договір
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)