Eliocad2 Вимикач MOSAIC NEW для виклику з шнуром IP55 для санвузлів антибактеріальне покриття, колір Білий
WC PULL CORD SWITCH IP55 NEW MOSAIC ANTIBACTERIAL
Legrand
Eliocad2 Вимикач MOSAIC NEW для виклику з шнуром IP55 для санвузлів антибактеріальне покриття, колір Білий
АРТ. 078248L
EAN номер..
3414971598638
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Антибактеріальний | Так |
---|---|
Вид електричних аксесуарів / запасних частин | Інші |
Тип електричних аксесуарів | Інші |
Ширина | 82 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 50 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | DC |
---|---|
Номінальна напруга | 24-27 V |
Номінальний струм | 0.6-2 A |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 0.2-2.5 mm² |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Addressable | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ