Перейти до основного вмісту
Logo print

Eliocad2 Модуль Дистанційного Керування 4 сценарії Освітлення

BED Legrand

Eliocad2 Модуль Дистанційного Керування 4 сценарії Освітлення

АРТ. 078377 EAN номер.. 3245060783778

Контролери для управління освітленням Використовується для керування 4 ланцюгами освітлення (наприклад: кімната, читання, годування, резервування тощо), 230 V ~.

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Max. number of controllable devices 4
Pre-programmed Немає
З дисплеєм Немає
Адаптивний (інтелектуальниз з самонавчанням) Так
Висота 230 mm
Ширина 71 mm
Глибина 44 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -20-70 °C
Номінальна напруга 100-240 V

Документація

2 документи
Технічний посібник
LE04498AK_EN.pdf pdf (196.12 Mo)
Інструкція з використання
LE04343AC.pdf pdf (0.59 Mo)