Перейти до основного вмісту
Logo print

Etika Лампа Індикації 3ма

Legrand

Etika Лампа Індикації 3ма

АРТ. 665091 EAN номер.. 3245066650913

ETIKA Лампа індикації 3мА 230В~ 3 мА

71.93 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 230-230 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 230-230 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Гвинтове з'єднання
Колір джерела світла Білий
Тип монтажу/Тип кріплення Фронтальна установка
Ширина 17.25 mm
Висота 36.5 mm
Глибина 9.7 mm
Ступінь захисту IP IP40
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F01956EN-01.pdf pdf (0.55 Mo)
9 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Договір
CEBEC-18686 (3.26 Mo)