Fixfor Зажим білий d14мм
Legrand
Fixfor Зажим білий d14мм
АРТ. 031561
EAN номер..
3245060315610
5.99
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма | Коло |
---|---|
Підходить для діаметру | 14-14 mm |
Double model | Немає |
З цвяхом | Так |
Довжина цвяха | 40 mm |
Діаметр цвяха | 2.5 mm |
---|---|
Hardened steel nail | Немає |
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |