Fixfor Затискач білий d12мм
Legrand
Fixfor Затискач білий d12мм
АРТ. 031560
EAN номер..
3245060315603
4.29
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма | Коло |
---|---|
Підходить для діаметру | 12-12 mm |
Double model | Немає |
З цвяхом | Так |
Довжина цвяха | 30 mm |
Діаметр цвяха | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | Немає |
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |