Fixfor Затискач сірий d4мм
Legrand
Fixfor Затискач сірий d4мм
АРТ. 031523
EAN номер..
3414970010711
2.11
/
штука
Товарів в упаковці
2000 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма | Коло |
---|---|
Підходить для діаметру | 4-4 mm |
Double model | Немає |
З цвяхом | Так |
Довжина цвяха | 20 mm |
Діаметр цвяха | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | Немає |
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Сірий |