Fixocap Гвинт Діам 4/6 Біл
Legrand
Fixocap Гвинт Діам 4/6 Біл
АРТ. 036460
EAN номер..
3245060364601
Фіксатор для рейок Під гвинти М4, колір білий
29.05
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Кріпильні деталі / -набір |
---|---|
Ширина | 12 mm |
Висота | 25 mm |
---|---|
Глибина | 15 mm |