Flatwall База Шафи 2400-2700мм
Bticino
Flatwall База Шафи 2400-2700мм
АРТ. 3750
EAN номер..
8012199846811
27,134.51
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
---|---|
Тип покриття | Немає (без) |
З замком | Немає |
Матеріал корпусу | Сталь |
Глибина вбудовування | 85 mm |
Монтажна глибина | 98 mm |
Din рейка | Так |
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
---|---|
Колір | Інші |
Висота | 2700 mm |
Ширина | 580 mm |
Глибина | 85 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 288 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ