flatwall Базовий модуль для прихованого могнтажу, висота 150 см для цегляних та гіпсокартонних стін
Bticino
flatwall Базовий модуль для прихованого могнтажу, висота 150 см для цегляних та гіпсокартонних стін
АРТ. 3823
EAN номер..
8005543436134
20,252.74
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
---|---|
Тип покриття | Немає (без) |
З замком | Немає |
Матеріал корпусу | Сталь |
Глибина вбудовування | 85 mm |
Монтажна глибина | 98 mm |
Din рейка | Так |
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
---|---|
Колір | Інші |
Висота | 1500 mm |
Ширина | 580 mm |
Глибина | 85 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 180 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ