Flatwall Кришка Фронт. H300мм
Bticino
Flatwall Кришка Фронт. H300мм
АРТ. 3761
EAN номер..
8012199846910
3,745.21
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 300 mm |
---|---|
Ширина | 560 mm |
Глибина | 30 mm |
Матеріал | Сталь |
Шарнірне кріплення | Немає |
Швидкознімна | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP40 |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |