Flatwall Лиц. Панель 1п H300мм
Bticino
Flatwall Лиц. Панель 1п H300мм
АРТ. 3791N
EAN номер..
8005543522042
4,576.90
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 300 mm |
---|---|
Ширина | 533 mm |
Глибина | 16 mm |
Матеріал | Сталь |
Шарнірне кріплення | Немає |
Швидкознімна | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |