Flatwall Рамка Для Axolute
Bticino
Flatwall Рамка Для Axolute
АРТ. 3817N
EAN номер..
8005543522097
306.24
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 96 mm |
---|---|
Ширина | 117 mm |
Глибина | 17 mm |
Матеріал | Пластик |
Шарнірне кріплення | Немає |
Швидкознімна | Немає |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |