Galea Life Лиц.п.д/роз.2К+З фр.PEARL
Legrand
Galea Life Лиц.п.д/роз.2К+З фр.PEARL
АРТ. 771527
EAN номер..
3245067715277
137.87
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 23.5 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |