Перейти до основного вмісту
Logo print

Galea Life Рассеиватель зелен.PRO21

Legrand

Galea Life Рассеиватель зелен.PRO21

АРТ. 775946 EAN номер.. 3245067759462
367.35 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип монтажу/Тип кріплення З гвинтами
Колір Зелений
Друкований Немає
Ширина 47 mm
Висота 47 mm
Глибина 17 mm
Ударостійкість IK02
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C