Перейти до основного вмісту
Logo print

Galea Life Розетка інформаційна 1 х RJ45 STP категорія 6 (монтаж на винтах)

PRO 21 Legrand

Galea Life Розетка інформаційна 1 х RJ45 STP категорія 6 (монтаж на винтах)

АРТ. 775767 EAN номер.. 3245067757673

Galea Life Розетка інформаційна 1 х RJ45 STP категорія 6 (монтаж на винтах) 0.5 to 0.65 mm- AWG 24 to 22

1,098.10 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Інші
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Так
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Інші
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 41.5 mm
Глибина вбудовування 30 mm
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

3 документи
Договір
Договір
Договір