Galea Life Роз.TV-RD прох.тип GEDU 15
Legrand
Galea Life Роз.TV-RD прох.тип GEDU 15
АРТ. 775984
EAN номер..
3245067759844
1,411.46
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | Інші |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 0.8 dB |
Кількість виходів | 2 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Втрата при розгалуженні 860 МГц | 1 dB |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 46 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ