Перейти до основного вмісту
Logo print

Gl Ключ Din Стандартний

Legrand

Gl Ключ Din Стандартний

АРТ. 775888 EAN номер.. 3245067758885

Galea Life Ключ-личинка DIN стандартний, в комплекті 3 ключа Ключ-личинка DIN для вимикачей з ключом

4,065.88 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Механічне блокування
Ширина 17 mm
Висота 17 mm
Глибина 42.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C