Перейти до основного вмісту
Logo print

HOMETOUCH Сенсорна панель 7" керування системою MYHOME_UP та системою домофонії

MyHOME_Up Bticino

HOMETOUCH Сенсорна панель 7" керування системою MYHOME_UP та системою домофонії

АРТ. 3488 EAN номер.. 8005543612033
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Так
Інші шини Інші
Двонаправлена радіо частота Так
Компонування/Тип комплектації Контролюючий елемент
Модель/Виконання Панель управління / контрольне табло
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Дисплей Колір
Сенсорна панель Так
Додаткові інтерфейси Ethernet
З шинним з'єднанням Так
Матеріал Скло
Вид/марка матеріалу Інші
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9005
Ступінь захисту IP Інші
Ширина 196 mm
Висота 147 mm
Глибина 25 mm
Глибина вбудовування 7 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура 5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Hands free Так
Регулятор гучності Так
Addressable Так
Remote opening of gate / Electric door opener Так
Screen resolution 852x480
Screen brightness setting Так
Screen contrast setting Так
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Так
Метод роботи SCS , Wifi network
Application store for download Google Play Store , Mac Apple Store
Програмуємий Так
Connectable by Internet box Так
Application name Door Entry
Product use function Control & command systems
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) 3

Документація

2 документи
Технічний посібник
RA00162AE_EN.pdf pdf (96.14 Mo)
Технічний опис
ST-00000724-EN.pdf pdf (1.7 Mo)
1 документи
Договір