Перейти до основного вмісту
Logo print

HX3 Модуль присоедин. 10 шт N

Legrand

HX3 Модуль присоедин. 10 шт N

АРТ. 405246 EAN номер.. 3414970317018
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість фаз 1
Кількість полюсів 1
Підходить для кількості пристроїв, що підключаються 1
Кількість модулів 1
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 80 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Вилка
Ізольований Так
Максимальна номінальна робоча напруга Ue 400 V
Підходить для пристроїв з N (нейтральним)-провідником Немає
Підходить для пристроїв з додатковим перемикачем Немає
Колір Синій

Документація

5 документи
Технічний опис
Посібник з монтажу
Технічний опис
F02838EN-01.pdf pdf (1.96 Mo)
Навчальні документи
Посібник з технічного обслуговування