HX3 Шина распр.80/125 А втыч.24 М
XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS
Legrand
HX3 Шина распр.80/125 А втыч.24 М
АРТ. 405240
EAN номер..
3414970316899
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
---|---|
Номінальний змінний струм 50 Гц (АС ) | 125 A |
Кількість полюсів | 4 |
Число струмопровідних жил (без заземлення) | 4 |
Гнучкий | Так |
Номінальна напруга мережі змінного струму 50 Гц з | 400-690 V |
Кількість відгалужувальних коробок | 24 |
Колір | Інші |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Довжина | 432 mm |
Ширина | 150 mm |
Висота | 50 mm |
Документація
6 документи
Технічний опис
Посібник з монтажу
Інструкція з використання
Навчальні документи
Інструкція з використання
Посібник з технічного обслуговування
ВИБРАТИ ДІЮ