Iнтерфейс Scs-Scs
My Home Up
Bticino
Iнтерфейс Scs-Scs
АРТ. F422
EAN номер..
8012199490854
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Можливість оновлення | Немає |
Номінальна напруга з | 27-27 V |
Протокол | Інші |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Немає |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Немає |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Ширина | 35.6 mm |
Висота | 105 mm |
Глибина | 30.35 mm |
Робоча температура | 5-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Not applicable |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Connected object | Немає |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Немає |
Interoperable connection Protocol | Немає |
With voice command | Так |
Connectable by Internet box | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ