Iч Приймач Д/Дист-Го Упр-Я
Bticino
Iч Приймач Д/Дист-Го Упр-Я
АРТ. L4654N
EAN номер..
8012199765617
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Підходить для ІЧ диммера | Немає |
Підходить для ІЧ кнопки | Немає |
Підходить для ІЧ вимикача для жалюзі | Немає |
Підходить для ІЧ перемикача | Немає |
Підходить для блока живлення | Немає |
З індикацією | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ