INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Чорний
Incara Pop up
Legrand
INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Чорний
АРТ. 654802
EAN номер..
3414971971974
INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Чорний
2,704.44
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вбудований |
---|---|
Відкидний | Так |
Висувна | Немає |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Алюміній |
Колір | Чорний |
Ступінь блиску/глянцу | Матовий (-а) |
Довжина | 145.6 mm |
Ширина | 123.5 mm |
Висота | 5.2 mm |
Глибина вбудовування | 74.5 mm |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість розеток UK BS1363 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
З вимикачем живлення | Немає |
Кількість HDMI підключень | 0 |
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
---|---|
Кількість аудіороз'ємів | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 5E | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 6 | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Кількість модульних місць | 4 |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
З вбудованим джерелом живлення US | Немає |
Номінальна напруга | 250 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK07 |
Антибактеріальний | Немає |
Робоча температура | -10-70 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Тип напруги | Not applicable |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Спосіб приєднання | Not applicable |
З полем для напису | Немає |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ