Keor HPE UPS 200kVA pf 1,0 - 0 min
KEOR HPE
Legrand
Keor HPE UPS 200kVA pf 1,0 - 0 min
АРТ. 960572
EAN номер..
3414971121621
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 320-480 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 200000 W |
Output apparent power | 200000 VA |
USB interface | Так |
З комунікаційним інтерфейсом RS-232 | Так |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1978 mm |
Ширина | 880 mm |
---|---|
Глибина | 970 mm |
Маса | 720000 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Номінальний струм | 0-302 A |
Рівень звуку | 62 dB |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
7 документи
Білі папери
Білі папери
Білі папери
Білі папери
Технічний посібник
Технічний опис
Посібник з монтажу
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ