Перейти до основного вмісту
Logo print

KNX З'єднувач лінійний, магістральний, режим повторювача, двонаправлений обмін, 2 модуля

Lighting management KNX Legrand

KNX З'єднувач лінійний, магістральний, режим повторювача, двонаправлений обмін, 2 модуля

АРТ. 003546 EAN номер.. 3414972052429
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 36 mm
Висота 90 mm
Глибина 71 mm
Шина KNX Так
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Спосіб монтажу DRA (DIN-rail adapter)
Кількість модулів 2
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Інші шини Немає (без)

Документація

2 документи
Технічний опис
S000113311EN-1.pdf pdf (0.3 Mo)
Інструкція з використання
LE12362AA.pdf pdf (0.11 Mo)
1 документи
Договір
1 документи
Прошивка