Перейти до основного вмісту
Logo print

KNX Контролер багатофункціональний на 16 виходів 10 модулів

Lighting management KNX Legrand

KNX Контролер багатофункціональний на 16 виходів 10 модулів

АРТ. 002676 EAN номер.. 3414972052344
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Так
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Спосіб монтажу DRA (DIN-rail adapter)
Кількість модулів 10
Місцеве керування/ручне керування Так
Зі світлодіодним дисплеєм Так
Кількість цифрових входів 0
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 3500 W
С- навантаження/ємністне навантаження Так
Максимальна кількість перемикаючих контактів 16
Максимальний комутаційний струм 16 A
Номінальний струм 16 A
Можливість підключення різних фаз Так
З шинним з'єднанням Так
Змінний модуль шини Немає
Modular expandability Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 180 mm
Висота 90 mm
Глибина 66 mm
Ударостійкість IK06
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -25-55 °C
Тип напруги AC
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Універсальний (-а)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Number of distribution blocks 32
Terminals capacity 0.5-3.31 mm²
Connection type Cable
З полем для напису Немає
Fitted with USB plug Немає
Addressable Так
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE12358AD.pdf pdf (0.62 Mo)
Технічний опис
S000114123EN_4.pdf pdf (4.97 Mo)
1 документи
Договір
1 документи
Прошивка