Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

KNX Шлюз KNX/IP з роутером, для пускноналагодження та моніторингу 2 модуля

Lighting management KNX Legrand

KNX Шлюз KNX/IP з роутером, для пускноналагодження та моніторингу 2 модуля

АРТ. 003545 EAN номер.. 3414972052412
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Так
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Немає (без)
Двонаправлена радіо частота Немає
Модель/Виконання Ethernet interface
Спосіб монтажу DRA (DIN-rail adapter)
Кількість модулів 2
Захист від демонтажа Немає
Зі світлодіодним дисплеєм Так
Можливість оновлення Немає
Номінальна напруга з 29-29 V
Тип напруги DC
Протокол TCP/IP
Залежить від провайдера Немає
Візуалізація Так
Веб-сервер Немає
Радіоінтерфейс Немає
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 35 mm
Висота 90 mm
Глибина 68 mm
Ударостійкість IK06
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -20-60 °C
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Not applicable
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Number of distribution blocks 0
Terminals capacity 0.6-0.8 mm²
Connection type Cable
З полем для напису Немає
Fitted with USB plug Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Addressable Так
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE12361AB.pdf pdf (0.29 Mo)
Технічний опис
S000113312EN_2.pdf pdf (0.45 Mo)
1 документи
Договір
1 документи
Прошивка