KNX Celiane Сенсорний модуль керування 4 функції, колір Біла глина
Lighting management KNX
Legrand
KNX Celiane Сенсорний модуль керування 4 функції, колір Біла глина
АРТ. 067572
EAN номер..
3414970307934
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
З захистом від крадіжки/демонтажу | Немає |
З шинним з'єднанням | Немає |
Кількість точок, пунктів спрацьовування | 4 |
Кількість кнопок | 4 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
З полем для напису | Немає |
---|---|
З дисплеєм | Немає |
Матеріал | Скло |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9016 |
Прозорий | Немає |
З терморегулятором підтримки кімнатної температури | Немає |
З інфрачервоним датчиком | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
Технічний опис
1 документи
Договір
KNX EIB-11/12361/15
(0.24 Mo)
3 документи
Прошивка
Прошивка
Прошивка
ВИБРАТИ ДІЮ