Lcs2 Шафа 19" 16u 800х600х600
Legrand
Lcs2 Шафа 19" 16u 800х600х600
АРТ. 046213
EAN номер..
3245060462130
Настінна шафа LCS² 19'' із задньою стінкою на петлях, IP20, IK08, 16 U, 800x600x600 мм
52,281.84
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Рівень монтажу | Передній бік |
---|---|
Модель/Виконання | З фіксованою рамою |
Тип профільної направляючої | Г-подібний профіль |
Кількість дверей | 1 |
Тип вентиляції | Пасивний |
Ширина | 600 mm |
Висота | 800 mm |
Глибина | 600 mm |
Модульна відстань | 19 дюймів |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 16 |
Максимальне навантаження | 48 kg |
З стельовою панеллю | Так |
З заземленням | Так |
---|---|
З передніми дверима | Так |
З бічними стінками | Так |
Збірно-розбірний | Так |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 7016 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Ударостійкість | IK08 |
Fitted with door or cover | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ