Linea 3000 Визивна Панель відеодомофона з бейджем, колір Чорний
LINEA3000
Bticino
Linea 3000 Визивна Панель відеодомофона з бейджем, колір Чорний
АРТ. 343093
EAN номер..
8005543674994
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Number of call buttons | 2 |
---|---|
Material call buttons | Пластик |
Material Front | Алюміній |
Front plate height | 190 mm |
Front plate width | 100 mm |
Глибина вбудовування | 26.65 mm |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Технологія монтажу | Шинна система |
Колір | Чорний |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Ударостійкість | IK10 |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-100 °C |
Тип напруги | DC |
Номінальна напруга | 18-27 V |
Номінальний струм | 0.04-1 A |
Частота | 50-60 Hz |
Рівень звуку | 80 dB |
---|---|
Standby consumption | 40 mA |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Cable nature for connection | Flexible |
Перетин жили | 1-2.5 mm² |
З полем для напису | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Hands free | Так |
Регулятор гучності | Так |
Addressable | Немає |
Camera type | Fixed |
Video recorder angle | 110 ° |
Communication rank type | Інші |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Договір
Decl. UE RED-70-300-04
(0.17 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ