Перейти до основного вмісту
Logo print

Linea 3000 Визивна Панель відеодомофона з бейджем, колір Чорний

LINEA3000 Bticino

Linea 3000 Визивна Панель відеодомофона з бейджем, колір Чорний

АРТ. 343093 EAN номер.. 8005543674994
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Number of call buttons 2
Material call buttons Пластик
Material Front Алюміній
Front plate height 190 mm
Front plate width 100 mm
Глибина вбудовування 26.65 mm
Спосіб монтажу Відкритої установки
Технологія монтажу Шинна система
Колір Чорний
Ступінь захисту IP IP54
Ударостійкість IK10
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-100 °C
Тип напруги DC
Номінальна напруга 18-27 V
Номінальний струм 0.04-1 A
Частота 50-60 Hz
Рівень звуку 80 dB
Standby consumption 40 mA
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Cable nature for connection Flexible
Перетин жили 1-2.5 mm²
З полем для напису Так
Fitted with rainproof plate protection Так
З сигнальної лампою Так
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Hands free Так
Регулятор гучності Так
Addressable Немає
Camera type Fixed
Video recorder angle 110 °
Communication rank type Інші
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE08950AF.pdf pdf (2.23 Mo)
Технічний опис
ST-00000758-EN.pdf pdf (0.37 Mo)
1 документи
Договір