Перейти до основного вмісту
Logo print

Linea 3000 Рамка для вбудованого монтажу визивної панелі, колір Чорний

LINEA3000 Bticino

Linea 3000 Рамка для вбудованого монтажу визивної панелі, колір Чорний

АРТ. 343063 EAN номер.. 8005543676011
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Material Front Алюміній
Front plate height 245 mm
Front plate width 148 mm
Глибина вбудовування 46 mm
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Чорний
Ступінь захисту IP IP54
Ударостійкість IK07
Робоча температура -15-50 °C
Storage temperature -25-70 °C
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE08953AD.pdf pdf (0.88 Mo)