Linea 3000 Рамка для вбудованого монтажу визивної панелі, колір Чорний
LINEA3000
Bticino
Linea 3000 Рамка для вбудованого монтажу визивної панелі, колір Чорний
АРТ. 343063
EAN номер..
8005543676011
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Material Front | Алюміній |
---|---|
Front plate height | 245 mm |
Front plate width | 148 mm |
Глибина вбудовування | 46 mm |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Колір | Чорний |
Ступінь захисту IP | IP54 |
---|---|
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ