Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Вимикач індикації "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Вимикач індикації "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.

АРТ. K4027H EAN номер.. 8005543610534
955.91 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Перемикач 1-полюсний
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
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
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Номінальний струм 10 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 39 mm
Глибина вбудовування 29 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 39 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Тип підсвічування LED exchangeable
Terminal marking indication Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
IDP000273_02-EN.pdf pdf (0.25 Mo)
Інструкція з використання
LE10247AB.pdf pdf (0.78 Mo)
1 документи
BIM файл