LIVING NOW Вимикач 10А автоматичні клеми 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Вимикач 10А автоматичні клеми 1 модуль.
АРТ. K4001A
EAN номер..
8005543653364
249.92
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 1-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Зворотно-натискний | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Інші |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Colour of switch operator | Інші |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Опціонально |
Функціональне освітлення | Орієнтація |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
---|---|
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 34 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ