LIVING NOW Датчик руху ІЧ 3-проводовий 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Датчик руху ІЧ 3-проводовий 1 модуль.
АРТ. K4431
EAN номер..
8005543612552
3,122.86
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Тип датчика | Пасивний інфрачервоний |
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Так |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове включення | Немає |
Примусове завершення роботи | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Так |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Так |
Кут сканування | 120 ° |
Оптимальна висота установки | 2.5 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний радіус присутності | 40 m² |
Максимальний діапазон фронтальний | 6 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Немає |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Настінний монтаж | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9011 |
---|---|
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 30 s |
Максимальний час затримки на відключення | 600 min |
Кут огляду по горизонталі | 2-30 ° |
С- навантаження/ємністне навантаження | Немає |
Температура | 5-40 °C |
Кількість переключених зон | 1 |
Максимальний пусковий струм | 2 A |
Мінімальний пусковий струм | 0.5 A |
Додатковий вхід | Немає |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 44 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 50 mm |
Глибина вбудовування | 33.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 41.5 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
З полем для напису | Немає |
Entry membrane gland type | Flexible to cut |
Auto switch | Немає |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ