LIVING NOW Декоративна рамка 2 модуля. Колір Чорний
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Декоративна рамка 2 модуля. Колір Чорний
АРТ. KA4802KG
EAN номер..
8005543612675
258.66
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Чорний |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 102.5 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 11 mm |
Ширина установча (вбудована) | 102.5 mm |
Монтажна висота | 86 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
12 документи
Договір
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
Decl. UE RED-A 4135 A
(0.45 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ