LIVING NOW Дзвінок "бронзовий дзвіночок" 230В 12ВА 80дБ 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Дзвінок "бронзовий дзвіночок" 230В 12ВА 80дБ 1 модуль.
АРТ. K4351V230
EAN номер..
8005543610305
1,434.90
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Чорний |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Рід струму | AC |
Споживання електроенергії | 8-8 A |
Вбудована батарея | Немає |
Спосіб монтажу | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Кількість модулів | 22.3 |
Бездротовий | Немає |
Ширина | 22 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 42 mm |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Немає |
Номер кольору Ral | 7015 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Number of ringtones | 1 |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ