LIVING NOW Електрифікована рама для установки до 3 модулів цифрових елементів управління. Колір Білий.
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
LIVING NOW Електрифікована рама для установки до 3 модулів цифрових елементів управління. Колір Білий.
АРТ. KW8102P1
EAN номер..
8005543656310
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Монтажний тримач |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 120 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 4.5 mm |
Робоча температура | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ