Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Електрифікована рама для установки до 3 модулів цифрових елементів управління. Колір Білий.

LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up Bticino

LIVING NOW Електрифікована рама для установки до 3 модулів цифрових елементів управління. Колір Білий.

АРТ. KW8102P1 EAN номер.. 8005543656310
Ціна за запитом Товарів в упаковці 5 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Монтажний тримач
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 120 mm
Висота 86 mm
Глибина 4.5 mm
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -10-70 °C
Колір Білий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Спосіб монтажу Відкритої установки

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE11284AC.pdf pdf (2.76 Mo)