Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Зарядний пристрій USB Тип А-А 15Вт 5В 1 модуль.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Зарядний пристрій USB Тип А-А 15Вт 5В 1 модуль.

АРТ. K4191AA EAN номер.. 8005543699218
1,729.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 2
Number of ports USB-C 0
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.083 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Чорний
Номер кольору Ral 7015
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 41 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 33 mm
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP001641_01-EN.pdf pdf (1.77 Mo)