Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Кнопковий вимикач у зборі з табличкою для підпису 3А 2 модуля.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Кнопковий вимикач у зборі з табличкою для підпису 3А 2 модуля.

АРТ. K4040 EAN номер.. 8005543615133
1,012.15 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Натискна кнопка/Сенсорна кнопка
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Number of revolving contacts 0
Contactless type Немає
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
З підсвічуванням Так
З сигнальної лампою Так
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
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
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Маркування Немає (без)
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 33.4 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10436AB.pdf pdf (0.49 Mo)
Технічний опис
IDP001501_01-EN.pdf pdf (0.27 Mo)
1 документи
BIM файл