LIVING NOW Лампа аварійного освітлення знімна світлодіодна 230В вбудований вимикач 2 години автономної роботи 2 модуля.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лампа аварійного освітлення знімна світлодіодна 230В вбудований вимикач 2 години автономної роботи 2 модуля.
АРТ. K4380
EAN номер..
8005543612514
3,123.89
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Вбудований |
---|---|
Функціональне призначення | Освітлення шляху евакуації |
Придатний для маркування | Інші |
Тип маркування | Одностороння |
У комплекті з піктограмою | Немає |
Пристрій контролю | Немає (без) |
Suitable for continuous circuit | Так |
З підключенням до пульту дистанційного перемикача | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Система живлення | Централізована (центральна батарея) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Кількість головок світильника | 1 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 110-220 V |
Пристрій керування | Не потрібне |
Exchangeable control gear | Немає |
Розподільник/розсіювач світла | Діффузорна лінза / оптика / панель |
Постійна світловіддача (CLO) | Немає |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Ударостійкість | IK04 |
Температура навколишнього середовища з | -5-35 °C |
Kолірна температура | 4000-5500 K |
Відстань розпізнавання | 5 m |
---|---|
Час аварійної роботи з | 2-2 h |
Ширина | 45 mm |
Висота / глибина | 50 mm |
Довжина | 45 mm |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Немає |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
З сигнальної лампою | Немає |
Maximum Input cable diameter | 1.5 mm |
Vertical fixing center distance | 3.5-3.7 mm |
Horizontal fixing center distance | 3-3.2 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Cable tie suitable with | All conduit/cable types |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Addressable | Немає |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 2 |
Single Element weight (Pack1) | 10 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ