Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для вимикачів жалюзі (вертикальне розміщення) 1 модуль. Колір Білий.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для вимикачів жалюзі (вертикальне розміщення) 1 модуль. Колір Білий.

АРТ. KW05V EAN номер.. 8005543669150
159.33 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Символ "Стрілки"
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Ударостійкість IK04
Ширина 22 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл