LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв 2хUSB 1 модуль. Колір Білий.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв 2хUSB 1 модуль. Колір Білий.
АРТ. KW13C
EAN номер..
8005543699355
177.02
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Наявність usb |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 22 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |