Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв 2хUSB 1 модуль. Колір Чорний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв 2хUSB 1 модуль. Колір Чорний.

АРТ. KG13C EAN номер.. 8005543699270
177.02 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Інші
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Наявність usb
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 22 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C