Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв USB 1 модуль. Колір Білий.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для зарядних пристроїв USB 1 модуль. Колір Білий.

АРТ. KW11C EAN номер.. 8005543699331
177.02 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Інші
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Наявність usb
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 22 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C